Loading

Puesta en marcha de centro de control de motores CENTERLINE con software IntelliCENTER en una red EtherNet/IP™

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: CCI108
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: Network and Cybersecurity Courses, Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoría: Program Design
  • Duración: 3 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Propósito del curso

Tras completar este curso, y con un CENTERLINE® MCC recién instalado con IntelliCENTER® software, usted debe ser capaz de producir un sistema de control de motor operativo a través de una red EtherNet/IP™. A lo largo del curso, trabajará con varios productos de hardware y software, entre ellos:

  • IntelliCENTER software
  • Relés de sobrecarga electrónicos E300™ y E3 Plus™
  • PowerFlex® 525 y PowerFlex 40 variadores de velocidad variable
  • Stratix® 5700 switches Ethernet industriales
  • Logix5000™ controladores y la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
  • FactoryTalk® View software

Se le presentarán diversas herramientas que puede utilizar para asegurar el correcto funcionamiento de un sistema de control de motor. Este curso también muestra cómo los CENTERLINE MCC interactúan con otras partes de un sistema de control.

Objetivos

Tras completar este curso, los estudiantes podrán realizar las siguientes tareas:

  • Verificar las conexiones entre las secciones CENTERLINE MCC
  • Implementar una topología de red EtherNet/IP™ para un MCC
  • Configurar:
  • Ajustes del switch EtherNet/IP™ Stratix 5700
  • Preferencias del software IntelliCENTER
  • Relés de sobrecarga electrónicos E300 y E3 Plus
  • Parámetros de los variadores PowerFlex 525 y PowerFlex 40
  • Instalar software IntelliCENTER y discos de datos
  • Modificar las propiedades de la línea CENTERLINE MCC mediante el software IntelliCENTER
  • Añadir componentes MCC a una aplicación Studio 5000 Logix Designer
  • Habilitar la configuración automática de dispositivos para un variador PowerFlex 525 en un CENTERLINE MCC
  • Añadir controles IntelliCENTER ActiveX a una aplicación FactoryTalk® View
  • Configurar y visualizar datos de energía del software IntelliCENTER
  • Añadir documentación a una base de datos de software IntelliCENTER
  • Modificar listas de repuestos de componentes MCC en el software IntelliCENTER
  • Gestionar bases de datos de software IntelliCENTER

Quién debe asistir

Ingenieros de sistemas y/o otras personas responsables de iniciar la operación de un CENTERLINE centro de control de motores.

Requisitos previos

Para completar con éxito este curso, se requieren los siguientes requisitos previos:

  • Conocimientos prácticos de electricidad y conocimientos de seguridad eléctrica y seguridad industrial (incluidos los requisitos de PPE y las prácticas seguras)
  • Finalización del curso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o experiencia equivalente

Materiales para el estudiante

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • Manual del estudiante: incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso
  • Guía de procedimientos de CENTERLINE MCC en una red EtherNet/IP™: proporciona instrucciones paso a paso para tareas comunes a dispositivos que pueden interactuar con un centro de control de motores
  • Guía de procedimientos de EtherNet/IP™: proporciona los pasos necesarios para completar tareas comunes para configurar switches Stratix® y otros dispositivos para la comunicación a través de una red EtherNet/IP™

Práctica práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las habilidades que ha aprendido a través de una variedad de ejercicios prácticos que se centran en las habilidades introducidas en cada lección.

Agenda del curso

Día 1

  • Reconocimiento de la estructura y el ensamblaje del CENTERLINE motor control center
  • Verificación de las conexiones entre las secciones del CENTERLINE motor control center
  • Implementación de una topología EtherNet/IP™ para un CENTERLINE motor control center
  • Configuración de los ajustes del switch Stratix 5700 EtherNet/IP™
  • Instalación del software IntelliCENTER y los discos de datos del motor control center

Día 2

  • Configuración de los ajustes de seguridad y gestión de IntelliCENTER
  • Integración de IntelliCENTER Energy con el software FactoryTalk® View EnergyMetrix
  • Modificación de las propiedades de la agrupación del CENTERLINE motor control center mediante el software IntelliCENTER
  • Configuración de los relevadores de sobrecarga electrónicos E300 y E3 Plus
  • Configuración de los parámetros de los variadores PowerFlex 525 y PowerFlex 40
  • Adición de dispositivos del motor control center y carga de datos a una aplicación Studio 5000 Logix Designer®

Día 3

  • Trabajo con la configuración automática de dispositivos para los dispositivos IntelliCENTER motor control center
  • Adición de controles IntelliCENTER ActiveX a una aplicación FactoryTalk® View
  • Visualización de datos del software IntelliCENTER Energy
  • Adición de documentación a una base de datos de software IntelliCENTER
  • Modificación de la lista de piezas de repuesto del dispositivo motor control center en el software IntelliCENTER
  • Gestión de bases de datos de software IntelliCENTER

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
  5. Chevron LeftChevron Left Puesta en marcha de centro de control de motores CENTERLINE con software IntelliCENTER en una red EtherNet/IP™
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.