Loading

Conceptos básicos de electricidad

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: EMS-100
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: Craft Skills
  • Categoría: Understand
  • Duración: 5 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Propósito del curso

Este curso proporciona información sobre los conceptos básicos de la electricidad y el magnetismo de corriente directa (CC), incluyendo la electrostática, los conceptos básicos de circuitos y la medición de cantidades eléctricas y conceptos numéricos asociados, la ley de Ohm, circuitos prácticos, electromagnetismo y medición eléctrica. Hay ejercicios de práctica para la operación de dispositivos y la construcción y análisis de circuitos simples.

Objetivos

Tras completar este curso, los estudiantes deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas:

  • Identificar los tipos de energía eléctrica
  • Discutir la composición del átomo y su relación con la carga eléctrica
  • Explicar las características de la corriente, el voltaje y la resistencia
  • Explicar la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff
  • Calcular la resistencia equivalente de circuitos resistivos en serie y en paralelo
  • Calcular los parámetros de circuitos de CC usando la ley de Ohm, la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff
  • Describir las características de los capacitores y la capacitancia
  • Describir las características de los inductores y la inductancia
  • Describir la construcción y el funcionamiento de un generador de CA simple
  • Definir la reactancia inductiva
  • Calcular la reactancia inductiva de un circuito de CA simple
  • Definir la reactancia capacitiva
  • Calcular la reactancia capacitiva de un circuito de CA simple
  • Definir la impedancia
  • Describir la relación entre la potencia aparente, la potencia verdadera y la potencia reactiva
  • Definir el factor de potencia en relación con la potencia verdadera y la potencia aparente

Quién debe asistir

  • Técnicos de I&C
  • Electricistas
  • Técnicos eléctricos

Requisitos previos

Ninguno

Materiales para los estudiantes

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • El manual del estudiante incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso
  • El libro de laboratorio proporciona actividades de aprendizaje y práctica

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las destrezas que ha aprendido mediante una variedad de ejercicios de práctica. Estos ejercicios se centran en las destrezas presentadas en cada lección.

También tendrá la oportunidad de combinar y practicar grupos de destrezas clave al completar varias prácticas integradas durante el curso.

Aprendizaje de nivel superior

Una vez que haya dominado las destrezas cubiertas en este curso, puede que desee asistir a una capacitación específica, como:

  • Curso de teoría de motores (EMS-105)

Agenda del curso

Día 1

  • Diferenciación de conductores y aisladores
  • Observación de precauciones de seguridad eléctrica
  • Definición de fuerza electromotriz/voltaje
  • Explicación del flujo de corriente
  • Descripción de las propiedades de la resistencia

Día 2

  • Construcción de circuitos en serie
  • Construcción de circuitos en paralelo
  • Definición de leyes eléctricas básicas
  • Construcción de circuitos resistivos

Día 3

  • Generación de ondas senoidales
  • Definición de frecuencia, período y longitud de onda
  • Cálculo de valores de voltaje y corriente de ondas senoidales
  • Observación de relaciones de fase de CA

Día 4

  • Cálculo de resistencia en circuitos de CA
  • Uso de inductancia en circuitos de CA
  • Uso de capacitancia en circuitos de CA

Día 5

  • Cálculo de potencia en circuitos de CA
  • Revisión
  • Examen escrito

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
  5. Chevron LeftChevron Left Conceptos básicos de electricidad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.