A quién va dirigido
Las personas que son nuevas en el control de motores de CA y CC mediante variadores y que necesitan adquirir conocimientos fundamentales sobre los conceptos de motor y variador antes de aprender a programar, mantener y/o resolver problemas de variadores de CA y CC deben asistir a este curso.
Requisitos previos
Para completar con éxito este curso, se requieren los siguientes prerrequisitos:
- Conocimientos prácticos de electricidad y conocimientos de seguridad eléctrica y seguridad industrial (incluidos los requisitos de PPE y las prácticas seguras)
- Es útil estar familiarizado con el uso de herramientas de medición eléctrica, pero no es un requisito
Materiales para estudiantes
Para mejorar y facilitar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:
- El manual del estudiante contiene los esquemas temáticos y los ejercicios. Los estudiantes utilizarán este manual para seguir presentaciones, tomar notas y realizar los ejercicios.
- Kit de motor de CC en miniatura que los estudiantes utilizarán para construir un motor funcional que podrán conservar.
- Glosario de motor y variador de CA y CC que contiene una lista de términos de variador y motor de CA y CC.
- Conjunto de impresiones de variadores de CA y CC que contiene esquemas de variadores Allen-Bradley seleccionados.
Requisitos tecnológicos
Rockwell Automation proporciona toda la tecnología para que los estudiantes la utilicen en el aula. No es necesario que los estudiantes traigan ninguna tecnología consigo cuando asistan a este curso.
Práctica práctica
La práctica es una parte necesaria del aprendizaje y este curso ofrece oportunidades prácticas para realizar tareas fundamentales de motor y variador. Los estudiantes verán de primera mano el funcionamiento de los motores de CC al construir un motor de CC en miniatura.
Una vez que los estudiantes aprendan los componentes básicos de los variadores y motores de CA y CC, comenzarán a trabajar con el Human Interface Module (HIM), un panel de programación común que se encuentra en la mayoría de los variadores. Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar la estación de trabajo ABT-TDPF700 para monitorear los parámetros del variador y controlar un variador con el HIM, lo que les permitirá adquirir las valiosas destrezas necesarias para continuar con una capacitación más profunda sobre variadores.
Aprendizaje de siguiente nivel
Tras dominar las destrezas cubiertas en este curso, los estudiantes estarán listos para asistir a cursos de capacitación en variadores específicos de productos de Rockwell Automation. Uno de estos cursos es el curso de mantenimiento y resolución de problemas de la serie PowerFlex 750 (CCA183), que prepara a los estudiantes para realizar cambios en la configuración y resolver problemas de funcionamiento de los variadores.