Loading

Obtenga acceso a la documentación técnica de los módulos de E/S PointMax 5034

Sistema de E/S PointMax
Módulos de E/S PointMax 5034
  • ¿Primera vez con los módulos de E/S PointMax?
  • Arquitecturas de referencia
  • Detalles de módulos de E/S individuales
  • Detalles de accesorios
  • Contenido relacionado
Inicio del centro de documentación
 
Disponible para pedido

La arquitectura de E/S PointMax™ proporciona una amplia gama de módulos de entradas y salidas para abarcar muchas aplicaciones, tales como control de máquinas, híbridos y de procesos. La arquitectura utiliza una tecnología de productor/consumidor que permite compartir entre múltiples controladores Logix 5000 la información de las entradas y los estados de las salidas. Los sistemas de E/S PointMax se utilizan como módulos de E/S remotos con controladores Logix 5000. Puede configurar los módulos con la aplicación Studio 5000 Logix Designer®.

Entre las características de optimización del espacio para una máxima libertad de diseño incluyen:

  • El módulo de seguridad de una sola ranura reduce el tamaño del panel de control
  • No más cálculos para la alimentación eléctrica del módulo, lo cual simplifica las configuraciones de E/S
  • La alimentación eléctrica de campo a través del backplane elimina la necesidad de contar con un módulo de distribuidor de alimentación eléctrica de campo (FPD) adicional
 
 
¿Primera vez con los módulos de E/S PointMax?

Comience con estos recursos para ayudarse a seleccionar lo que necesita:

DownloadDownload
Especificaciones del sistema de E/S PointMax.
DownloadDownload
Instalación del sistema de E/S PointMax
DownloadDownload
Descripción de producto del sistema E/S PointMax
DetailsDetails
Herramientas de selección y configuración de productos de E/S PointMax

Arquitecturas de referencia

  1. Lineal
  2. Estrella
  3. Anillo a nivel de dispositivos (DLR)
  4. Protocolo de redundancia en paralelo (PRP)
Open All Close All
Lineal
Arquitectura de referencia lineal para módulos de E/S PointMax 5034.

Download the linear reference architecture for PointMax I/O modules.

Una topología de la red lineal está formada por un grupo de dispositivos conectados en cadena mediante una red EtherNet/IP™. Los dispositivos que se pueden conectar a una topología de la red lineal utilizan la tecnología con switch integrado para evitar que sea necesario un interruptor separado, como ocurre en las topologías de la red en estrella.

Estrella
Diagrama de arquitectura de referencia en estrella para módulos de E/S PointMax 5034.

Download the star reference architecture for PointMax I/O modules.

Una topología de la red en estrella es una red EtherNet/IP tradicional que incluye varios dispositivos conectados entre sí mediante un switch Ethernet. El controlador puede funcionar en modo lineal/DLR o de doble IP cuando está conectado a una topología de la red en estrella.

Si el controlador funciona en el modo de doble IP, los puertos Ethernet tienen configuraciones IP únicas y se deben conectar a subredes diferentes.

Anillo a nivel de dispositivos (DLR)
Arquitectura de referencia de anillo a nivel de dispositivos para módulos de E/S PointMax 5034.

Download the DLR reference architecture for PointMax I/O modules.

Una red de anillo a nivel de dispositivos (DLR) es una red tolerante a un solo fallo que ha sido diseñada para aplicaciones que requieren convergencia de alta velocidad y recuperación de un solo fallo para operación continua. Esta topología se implementa en el nivel del dispositivo y proporciona un medio para detectar, manejar y resolver un fallo único en una red basada en anillo.

Para obtener más información acerca del anillo a nivel de dispositivos, consulte la publicación EtherNet/IP Device Level Ring Application Technique, ENET-AT007.

Protocolo de redundancia en paralelo (PRP)
Diagrama de arquitectura de referencia PRP para módulos de E/S PointMax 5034.

Download the PRP reference architecture for PointMax I/O modules.

El protocolo de redundancia en paralelo proporciona Alta disponibilidad en redes Ethernet La tecnología de protocolo de redundancia en paralelo crea redundancia transparente al enviar estructuras duplicadas a dos infraestructuras de red independientes, conocidas como LAN A y LAN B. Si se produce un fallo en una de las LAN, el tráfico sigue fluyendo a través de la otra LAN de manera ininterrumpida sin tiempo de convergencia.

Para obtener más información sobre el protocolo de redundancia en paralelo, consulte la publicación EtherNet/IP™ Parallel Redundancy Protocol Application Technology, ENET-AT006.

 

Detalles de módulos de E/S individuales

Vea la configuración, el estado, los tags y las especificaciones por número de catálogo o vea todos los detalles del módulo de E/S PointMax.

VER DETALLES DEL MÓDULO DE E/S POINTMAX
Digital – Estándar
5034-IB8, 5034-IB8XT 5034-IB16, 5034-IB16XT 5034-OB8, 5034-OB8XT 5034-OB16, 5034-OB16XT 5034-OW4I, 5034-OW4IXT 5034-OB4, 5034-OB4XT 5034-UB8, 5034-UB8XT 5034-UB8F, 5034-UB8FXT
Digital – Seguridad
5034-IB8S, 5034-IB8SXT 5034-OB8S, 5034-OB8SXT
Analógico
5034-IF4, 5034-IF4XT 5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT 5034-IF8C, 5034-IF8CXT 5034-IF8V, 5034-IF8VXT 5034-IRT4I, 5034-IRT4IXT 5034-OF4, 5034-OF4XT 5034-OF4IH, 5034-OF4IHXT
Bloques de terminal extraíbles
Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB18 y 5034-RTB18S Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB24S Bloques de terminales extraíbles 5034-RTBT y 5034-RTBTS con CJC
Adaptador EtherNet/IP
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Bases de montaje
5034-MB, 5034-MBXT, 5034-MBSA, 5034-MBSAXT​
Alimentación eléctrica
5034-EXP, 5034-EXPXT 5034-MBPTM​, 5034-MBPTMXT
Especiales
5034-ENC, 5034-ENCXT 5034-IOL4, 5034-IOL4XT 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT

Detalles de los accesorios

Vea las especificaciones por número de catálogo o vea todos los detalles de los accesorios del módulo de E/S PointMax.

Ver detalles de accesorios del módulo de E/S PointMax
RTB 5034-AENRTB-QTY5 y 5034-AENRTBS-QTY5 para adaptador EtherNet/IP Marcas de colores 5034-CM18 y 5034-CM24 para bloques de terminales extraíbles
Tapa de extremo 5034-ECR-QTY5 Llave insertable 5034-KEY-QTY5 para bloques de terminales extraíbles
Cubierta ciega protectora 5034-N RTB 5034-RTB2-QTY5 y 5034-RTB2S-QTY5 para base de montaje MBSA
Abrazadera de blindaje 5034-SHIELD-QTY5 Portacables 5034-WIREHLD-QTY5

Contenido relacionado

¿Necesita especificaciones?
DownloadDownload
Especificaciones del sistema de E/S PointMax.

Homologaciones

Literature LibraryLiterature Library
Examine los documentos de certificación del Boletín 5034
¿Está todo preparado para la instalación?
DownloadDownload
Instalación del sistema de E/S PointMax
Use su producto.
DownloadDownload
Manual de usuario de adaptadores EtherNet/IP PointMax
DownloadDownload
Manual de usuario de los módulos de E/S digitales PointMax
DownloadDownload
Manual de usuario de los módulos de E/S analógicos PointMax
DownloadDownload
Manual del usuario del módulo maestro IO-Link de 4 canales de E/S PointMax
DownloadDownload
Manual del usuario del módulo de E/S en serie PointMax
DownloadDownload
Manual del usuario del módulo encoder de SSI/contador de alta velocidad PointMax
DownloadDownload
Módulos de E/S analógicas HART PointMax
Módulos de E/S PointMax
Módulos de E/S PointMax
Módulos de E/S PointMax
Adáptese fácilmente a las necesidades de fabricación modernas con una amplia cartera de E/S integrada y escalable que ofrece un rendimiento líder en el mercado y alta flexibilidad.
 
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Documentación
  4. Chevron LeftChevron Left Technical Documentation Center
  5. Chevron LeftChevron Left Obtenga acceso a la documentación técnica de los módulos de E/S PointMax 5034