Loading
Un operador que utiliza el software FactoryTalk Optix en un FactoryTalk Optix Panel.
Informe de investigación

Selección de la mejor solución HMI para su empresa

Guía de compra de HMI
Descargue la guía

No existe un enfoque único para elegir la HMI adecuada

Con el ritmo actual de crecimiento tecnológico, existen casi infinitas maneras de diseñar y construir un sistema de HMI. Desde la funcionalidad básica hasta los factores ambientales y las infinitas combinaciones de hardware y software, hay mucho que considerar al comprar una HMI para asegurarse de que cumpla con las necesidades empresariales críticas.


Una solución moderna de HMI

icono de inteligencia artificial
Pantalla óptima

Ofrezca a los operadores y al personal de mantenimiento una experiencia intuitiva que les permita gestionar eficazmente el proceso para lograr el máximo tiempo productivo y reducir la curva de aprendizaje.

persona frente a una computadora con un icono de Hololens
Visualización de datos en tiempo real

Consuma datos del sistema de control, muéstrelos a los operadores, envíelos a otros sistemas localmente o en la nube. Los datos se vuelven omnipresentes, los datos pueden estar en cualquier lugar.

icono de candado en escudo
Diseño sinérgico

Flujos de trabajo colaborativos al estilo IT, con la capacidad de implementar de forma segura en cualquier lugar del mundo.

persona con datos en el monitor
Implementación y gestión remotas

FactoryTalk Remote Access proporciona conectividad remota segura, para que pueda ver, asistir, gestionar y solucionar problemas desde cualquier lugar del mundo.

Descargue la guía

Su guía definitiva para elegir la HMI adecuada

En esencia, la tecnología de HMI conecta a las personas con la información. Cuanto más fácil de usar y más receptiva sea la HMI, más eficientes y productivas serán las operaciones del usuario. Descargue nuestra guía fácil de entender para descubrir cómo:

  • Elegir una HMI que permita un enfoque flexible y preparado para el futuro
  • Elegir una HMI que permita un diseño eficiente
  • Proporcionar a los operadores de HMI una experiencia de usuario óptima
  • Aprovechar al máximo los datos y análisis de su HMI
  • Planificar con antelación la resolución de problemas y el mantenimiento remotos
Descargue la guía

Más información sobre las opciones de hardware:

Interfaz hombre-máquina

Más información

Más información sobre las opciones de software:

FactoryTalk® View
 

Más información

FactoryTalk® Optix

Más información

Guía de compra de HMI

Descargar ahora
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Optix
  6. Chevron LeftChevron Left Cómo seleccionar la mejor solución de HMI para su empresa
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.