Loading
Rockwell Automation logo

FactoryTalk Analytics GuardianAI amplía las capacidades de mantenimiento y operación

Monitorea los indicios de fallas en los activos que trabajen con PowerFlex® mediante señales eléctricas.
Regístrese para una llamada
Un hombre con casco y uniforme azul concentrado en una tablet

Solución lista para cualquier tipo de industria

Sin hardware adicional, aprovechando la base instalada de variadodres PowerFlex®. La tecnología de FactoryTalk® Analytics GuardianAI™ lleva su estrategia de mantenimiento de equipos al siguiente nivel. Reduce tiempos y costos en todas las industrias: minería, metales, químicos, petróleo y gas, aguas, pulpa y papel,  alimentos y bebidas, cemento y más.

Beneficios y soluciones de GuardianAITM

Detección de anomalías

Inteligencia Artificial que identifica fallos para reducir el tiempo de investigación. Si una anomalía es detectada pero no identificada, es posible aprender de ella y etiquetarla para el futuro.

Minimización de tiempos muertos

Se ejecuta en segundo plano sin ser invasivo. Supervisa los activos de su planta y le advierte de cualquier signo de fallo para actuar rápidamente.

 

Sin ser experto en ciencia de datos

Proporciona aprendizaje automático sin código. Pone la IA en manos de los profesionales de OT con un flujo de trabajo intuitivo de cuatro pasos.

 

GuardianAI™ es la puerta de entrada a la evolución del mantenimiento predictivo

Gracias a su tecnología innovadora, le permite obtener análisis de aplicaciones de Bombas, Ventiladores y Sopladores casi en tiempo real e identificar anomalías para minimiza los paros sin ser invasivo en la operación.

Dos personas en una fábrica de alta tecnología, rodeadas de maquinaria futurista
Diagrama que muestra la arquitectura de Edge Cloud
 
 
Descargue la guía

¿Cómo funciona y cuáles son los requisitos básicos para su implementación?

Manténgase un paso adelante de las fallas de equipos, minimice el tiempo de inactividad y maximice la eficiencia de la planta gracias a GuardianAI™. Se integra perfectamente con la base instalada PowerFlex® 755, 755T, y 6000T en cuatro simples pasos para aprendizaje automático sin código:

  1. Configuración inicial
  2. Establecimiento de una línea base del comportamiento de cada activo
  3. Monitoreo de activos de la planta
  4. Notificación al usuario cuando se detecta una anomalía
Dos trabajadores con cascos y gafas de seguridad, sosteniendo computadoras portátiles mientras trabajan juntas
 

¿Qué soluciones brinda GuardianAITM para ingenieros y profesionales de mantenimiento?

Indicador de toque

Garantiza la funcionalidad del equipo.

Reduce tiempo de investigación.

Previene fallas en la producción y ahorra tiempo.

Predictivo

Brinda predicciones desde el piso de la planta.

 
Gran planta industrial al anochecer bajo un cielo azul

Si busca aumentar el tiempo de actividad y reducir las fallas gracias a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, FactoryTalk Analytics es ideal para usted.

Regístrese para una llamada
 

¿Qué soluciones brinda GuardianAITM para gerentes y tomadores de decisiones?

Optimiza el mantenimiento de sus equipos

Ciclo

Permite reparar sus equipos en lugar de reemplazarlos

Mejora la planificación de las actividades de su planta

Brinda datos confiables e identifica anomalías en tiempo real