Loading

Sistemas de identificación por radiofrecuencia
Allen-Bradley

Nuestros sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) son ideales para rastrear y documentar productos a medida que avanzan a través del proceso de fabricación y más allá en aplicaciones industriales de servicio ligero.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
(8)
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
  • Collage en sentido horario: etiqueta redonda negra de 30 mm, transceiver rectangular negro de 80 × 90 mm, transceiver cilíndrico de 30 mm, bloque maestro IO-Link, transceiver cilíndrico de 18 mm, transceiver cuadrado negro de 40 × 40 mm
  • Transceiver EtherNet/IP negro cuadrado de 40 × 40 mm con indicadores LED verdes y un solo puerto.
  • Bloques de interfaz EtherNet/IP™ 56RF rectangulares con 2 puertos, conexiones de entrada y salida
Collage en sentido horario: etiqueta redonda negra de 30 mm, transceiver rectangular negro de 80 × 90 mm, transceiver cilíndrico de 30 mm, bloque maestro IO-Link, transceiver cilíndrico de 18 mm, transceiver cuadrado negro de 40 × 40 mm
Transceiver EtherNet/IP negro cuadrado de 40 × 40 mm con indicadores LED verdes y un solo puerto.
Bloques de interfaz EtherNet/IP™ 56RF rectangulares con 2 puertos, conexiones de entrada y salida
Chevron LeftChevron Left
Collage en sentido horario: etiqueta redonda negra de 30 mm, transceiver rectangular negro de 80 × 90 mm, transceiver cilíndrico de 30 mm, bloque maestro IO-Link, transceiver cilíndrico de 18 mm, transceiver cuadrado negro de 40 × 40 mm
Chevron LeftChevron Left
Transceiver EtherNet/IP negro cuadrado de 40 × 40 mm con indicadores LED verdes y un solo puerto.
Transceiver de RFID de alta frecuencia I/O Link de diámetro de 18 mm
Transceiver RFID de ultra alta frecuencia de largo alcance de 5 m
Transceiver RFID de ultra alta frecuencia de corto alcance de 1.5 m
Bloques de interfaz EtherNet/IP™ 56RF rectangulares con 2 puertos, conexiones de entrada y salida
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan a través del proceso de fabricación y más allá en aplicaciones industriales de servicio ligero. Las etiquetas, los transceiver y las interfaces del sistema RFID de alta frecuencia (HF) están diseñados según la norma abierta ISO 15693. Los transceiver RFID de ultra alta frecuencia (UHF) están diseñados según la norma Global Gen2.


Además de nuestro sistema 56RF habilitado para EtherNet/IP™, Rockwell Automation tiene dos nuevas incorporaciones:

  • Nuestra nueva familia 59RF de transceiver de lectura/escritura HF habilitados para IO-Link 
  • Nuestra familia 58UHF de transceiver de lectura/escritura de largo alcance EtherNet/IP™

Esta solución se integra fácilmente en The Connected Enterprise®, permitiendo enviar datos directamente a un sistema de control para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
Comunicaciones EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Distancia de detección 55–168 mm (2.16–6.6″) 40–78 mm (1.59–3.07″) 1.5–5 m (4.92–16.4′)
Tensión de funcionamiento 24 V CC
Grado de protección de la envolvente IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frecuencia 13.56 MHz 902–928 MHz
865–868 MHz
Corriente de salida, máx. 100 mA por transceiver 200 mA por transceiver 0.5 A por transceiver
Conformidad ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de nuestros sistemas RFID incluyen:

  • Seguimiento de activos
  • Automotriz
  • Adquisición de datos
  • Alimentos y farmacéutica
  • Manejo de productos
  • Seguridad y entrada
  • Gestión de herramientas

Aplicación de pintura

Aplicación de estampado


Información adicional

Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
VIDEO
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.
Más información

Software

El simulador RFID es un programa de software basado en Windows diseñado para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. El simulador permite seleccionar casi todas las combinaciones de transceiver y tags que ofrece Rockwell Automation. Al variar la distancia entre el tag y el transceiver y la velocidad de la línea, un usuario puede determinar rápidamente la configuración más óptima para su aplicación.

Nota: El simulador es una herramienta diseñada para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Los valores que se muestran en el simulador son estimaciones teóricas, y las variaciones dentro de un sistema individual pueden afectar los valores obtenidos.

Para instalar el simulador RFID:

  1. Descargue todo el contenido de la carpeta de software del simulador RFID.
  2. Instale el simulador consultando las instrucciones de instalación del simulador RFID.
  3. Consulte el manual del simulador RFID para obtener una guía rápida y una descripción general del simulador.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de identificación por radiofrecuencia industrial de alta frecuencia (HF RFID) HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de soluciones Smart Track and Trace inteligentes RFID-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de identificación por radiofrecuencia
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.