Loading

Detección 3D reconfigurable
Allen-Bradley

Nuestros sensores reconfigurables Swift-E 3D son ideales para comprobaciones de integridad (conteo de artículos), detección de nivel de producto o llenado de cajas y capas de paletizadora.
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
  • Sensor rectangular negro con lentes en un extremo y un solo LED de estado multicolor en la parte posterior de la carcasa
Sensor rectangular negro con lentes en un extremo y un solo LED de estado multicolor en la parte posterior de la carcasa
Chevron LeftChevron Left
Sensor rectangular negro con lentes en un extremo y un solo LED de estado multicolor en la parte posterior de la carcasa
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

La industria está evolucionando y las expectativas de los consumidores en cuanto a la personalización han provocado una demanda de mayor variabilidad de productos, lo que a su vez ha generado la necesidad de una fabricación más flexible que se adapte a productos o condiciones cambiantes. El sensor 3D reconfigurable Swift-E es una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como:

  • Comprobaciones de integridad/número de artículos — en muchos sistemas industriales es necesario validar la integridad o la presencia/ausencia de un producto. Swift-E ofrece soluciones sin contacto y de amplio rango para validar la integridad o la altura de los objetos en una amplia gama de aplicaciones industriales.
  • Detección del nivel de producto o llenado de cajas — Swift-E puede proporcionar la medición del nivel de materiales a granel o la inspección de integridad para garantizar que todas las cajas se llenen según lo previsto.
  • Capas de paletizadora — validar que todo el producto se haya transferido del área de preparación al palet es un reto común en los sistemas de paletización. Con Swift-E, cada capa de palet se puede validar para comprobar su integridad, garantizando la integridad de la pila de palets.

Descripción general

  • Ofrece configuración incorporada mediante la herramienta de software Web Connect, todo el procesamiento se realiza en el dispositivo, por lo que no se necesita hardware/software adicional
  • Incluye 2 × plantillas de aplicación preconfiguradas y totalmente reconfigurables para medición de altura o distancia, listas para usar para una configuración rápida 
  • Cuenta con un rango optimizado de una estructura de 640 × 480 píxeles, combinada con un campo de visión de 43° × 33°, que proporciona detección de alta calidad en un rango normalmente entre 0.5–6 m (1.6–19.7′)
  • Se integra rápida y fácilmente con los controladores Logix de Allen-Bradley mediante EtherNet/IP, lo que proporciona conectividad a través de The Connected Enterprise®, y le permite acceso a los datos en tiempo real para ayudarle a maximizar la productividad y evitar tiempo improductivo no planificado
  • Ofrece iluminación infrarroja integrada que elimina la necesidad de cualquier fuente de iluminación adicional, lo que simplifica la instalación
  • Calibrado en fábrica para alta precisión, su alta resolución combinada con la capacidad tecnológica para la captura rápida de imágenes ofrece resultados muy rápidos

Videos del sensor Swift-E

Obtenga más información sobre Swift-E, cómo configurar su sensor 3D y utilice los videos para comenzar a realizar medición y validación.

¿Qué es Swift-E?
Validar la presencia o ausencia con Swift-E
Añada Swift-E a Logix 5000
Configure Swift-E con Web Connect
Conecte Swift-E con RSLinx y FactoryTalk Linx
Mida el llenado con Swift-E

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Instrucciones de instalación Publicación
Instrucciones de instalación del sensor 3D reconfigurable Swift-E OI-IN001_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario del sensor 3D reconfigurable Swift-E OI-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción del producto del sensor 3D reconfigurable Swift-E OIE1-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • RCM
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Detección 3D reconfigurable
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.