Loading

873E Borrar objeto
Allen-Bradley

Los sensores ultrasónicos RightSound™ Bulletin 873E para objetos transparentes son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor.
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
  • sensores de objeto claro 873e
sensores de objeto claro 873e
Chevron LeftChevron Left
sensores de objeto claro 873e
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Los sensores ultrasónicos de objeto transparente RightSound™ Boletín 873E son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor. El receptor está basado en microprocesador y proporciona estabilidad de temperatura avanzada e inmunidad al ruido eléctrico. El control de volumen del emisor ajusta el volumen para la distancia de detección y otras variables de su aplicación.


  • Rangos de detección de 50–750 mm (2–29.5″)
  • Alta inmunidad al ruido sónico y ruido eléctrico ambiental
  • Montaje mediante agujero pasante o base y punta roscada de 18 mm
  • Indicadores de estado de 360° altamente visibles
  • 1200 psi, NEMA 4X, 6P y estándares de protección contra ingreso de agua IP67
  • Salidas NPN (sinking) y PNP (sourcing)
  • Lógica de salida conmutable mediante inversión de polaridad del cableado de alimentación del receptor
  • Operación de 10.8–30 V CC
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, impulso falso, ruido de transiente e inversión de polaridad
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación del sensor ultrasónico en modo opuesto RightSound 873E 873E-IN001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left 873E Borrar objeto
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.