Loading

872C de uso general
Allen-Bradley

Los sensores de proximidad inductivos tubulares de uso general WorldProx™ Bulletin 872C son la solución perfecta para aplicaciones menos agresivas, pero aún exigentes.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(51)
(72)
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
  • Fotografía de familia de 11 sensores de proximidad inductivos tubulares con barriles roscados de latón niquelado. Dispuestos en varios ángulos que muestran la cara de detección negra o los extremos de conexión.
Fotografía de familia de 11 sensores de proximidad inductivos tubulares con barriles roscados de latón niquelado. Dispuestos en varios ángulos que muestran la cara de detección negra o los extremos de conexión.
Chevron LeftChevron Left
Fotografía de familia de 11 sensores de proximidad inductivos tubulares con barriles roscados de latón niquelado. Dispuestos en varios ángulos que muestran la cara de detección negra o los extremos de conexión.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de proximidad inductivos tubulares de uso general WorldProx™ Bulletin 872C son la solución perfecta para aplicaciones menos agresivas pero aún exigentes. Económicos, fáciles de usar, confiables y flexibles, estos sensores de uso general están disponibles en una amplia gama de tamaños, configuraciones de salida y opciones de conexión.


  • Incluye barriles de latón niquelado roscados
  • Ofrece diámetros de 6.5 mm, 8 mm, 12 mm, 18 mm y 30 mm
  • Ofrece rangos de detección estándar, extendido y largo
  • Incluye indicador de estado de alta visibilidad
  • Ofrece estilos de 2 cables de CA, 2 cables de CA/CC y 2, 3 o 4 cables de CC
  • Incluye estilos de cable, desconexión rápida y cable flexible 
  • Proporciona protección contra cortocircuito, sobrecarga, ruido de transiente, impulso falso e inversión de polaridad
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Industria alimentaria
    • Industria de bebidas
    • Uso general

Vea cómo se utilizan nuestros sensores de presencia en las siguientes aplicaciones:

  • Máquinas verticales de formado, llenado y sellado [WMV]
  • Máquinas encartonadoras [WMV]

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de sensores inductivos de largo alcance WorldProx Boletín 872C 872C-PP002_-EN-P
Descripción de producto de sensores de proximidad WorldProx de CC de 3 y 4 cables 872C-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cUL Listed
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left 872C Uso general
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.