Loading

Sensores inmunes al campo de soldadura tubulares
Allen-Bradley

Nuestros sensores inmunes a los campos de soldadura ofrecen inmunidad a los campos magnéticos, así como a la acumulación de escoria de soldadura.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • sensores inmunes al campo de soldadura tubular
  • Sensor cilíndrico de acero inoxidable con rosca y tuerca de montaje
sensores inmunes al campo de soldadura tubular
Sensor cilíndrico de acero inoxidable con rosca y tuerca de montaje
Chevron LeftChevron Left
sensores inmunes al campo de soldadura tubular
Chevron LeftChevron Left
Sensor cilíndrico de acero inoxidable con rosca y tuerca de montaje
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores Tubulares Weld Field Immune Bulletin 871Z y sensores Tubulares Weld Field Immune Equal-sensing 871ZT funcionan eficazmente en presencia de campos magnéticos y están diseñados para una mayor resistencia a fin de soportar el ambiente difícil asociado con las celdas de soldadura. Estos modelos cuentan con envolventes construidos con un envolvente de latón recubierto con PTFE que ofrece una resistencia superior a la acumulación de escoria de soldadura.

Nuestros sensores Tubulares Weld Field Immune Bulletin 871TM cuentan con inmunidad a los campos magnéticos, así como a la acumulación de escoria de soldadura, con la ventaja adicional de un envolvente de acero inoxidable completo, extremadamente robusto, con clasificación IP69K. Estos modelos están diseñados para los ambientes más difíciles y ofrecen una durabilidad, resistencia a impactos y temperatura de funcionamiento superiores.


Sensores tubulares inmunes a los campos de soldadura 871Z

  • Detección igual para todos los metales (solo 871ZT)
  • Estilos de cable o desconexión rápida
  • Cilindro de latón con revestimiento de PTFE
  • Inmunidad a los campos de soldadura
  • Diámetros de 12 mm, 18 mm y 30 mm
  • Protección contra cortocircuito, impulso falso, sobrecarga y ruido de transiente
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Celdas de soldadura
    • Automotriz

Sensores tubulares inmunes a los campos de soldadura con detección igual 871ZT

  • Cilindro y cara de latón con revestimiento de PTFE resistentes a las escorias de soldadura
  • Detección igual para todos los metales
  • Desconexión rápida micro
  • Salida normalmente abierta
  • Protección contra inversión de polaridad, cortocircuito, sobrecarga, impulso falso y ruido de transiente

Sensores tubulares inmunes a los campos de soldadura de acero inoxidable 871TM

  • Cara de acero inoxidable y cuerpo roscado resistentes a las salpicaduras de soldadura
  • Protección contra campos de soldadura de hasta 40 mT (400 Gauss)
  • Tamaños de cilindro M8, M12 y M18
  • Carcasa con clasificación IP69K
  • Temperatura de funcionamiento de −25–+85 °C (−13–+185 °F)
  • Rangos de detección aumentados
  • Desconexión rápida micro y Pico 
  • Protección contra inversión de polaridad, cortocircuito, sobrecarga, impulso falso y ruido de transiente

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de los sensores de proximidad inductivos de largo alcance con IO-Link Bulletin 871TM 871TM-PP002_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Sensores inmunes a los efectos de los campos de soldadura tubulares 871Z

  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • Certificación cUL
  • UL Listed

 

Sensores de detección equivalente inmunes a los efectos de los campos de soldadura tubulares 871ZT

  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de campo de soldadura tubular con inmunidad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.