Loading

Sensores de acero inoxidable tubulares 871TM
Allen-Bradley

Los sensores de acero inoxidable tubulares Bulletin 871TM son ideales para ambientes difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores resisten el impacto, la abrasión y la corrosión, para mantener las cosas en movimiento donde los sensores ordinarios se detienen.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Imagen de grupo de siete sensores tubulares de acero inoxidable con terminales de conexión de diferentes tamaños.
Imagen de grupo de siete sensores tubulares de acero inoxidable con terminales de conexión de diferentes tamaños.
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Imagen de grupo de siete sensores tubulares de acero inoxidable con terminales de conexión de diferentes tamaños.
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de acero inoxidable tubulares Bulletin 871TM son ideales para ambientes difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores resisten el impacto, la abrasión y la corrosión, lo que permite que las cosas sigan funcionando donde los sensores ordinarios se detienen. Esta línea cuenta con sellos mecánicos completos en todas las aberturas del cilindro y encapsulado de epoxi completo para un rendimiento óptimo en los ambientes más difíciles.


  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link integrado en determinados sensores 871C para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnósticos avanzados, como configuración automática de dispositivos, perfiles múltiples, tendencias, etiquetas descriptivas y parámetros específicos del dispositivo
  • Operación de 3 cables
  • Conductor de 3 cables, Pico de 3 pines o cable de 3 pines de 6″
  • Diámetros de barril de 3 mm, 4 mm y 5 mm
  • 10–30 V CC
  • Normalmente abierto
  • Protecciones contra impulsos falsos, ruido de transiente, inversión de polaridad y cortocircuito
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Aplicaciones de envasado de servicio ligero
    • Equipos de soldadura automotriz
    • Plantas de procesamiento de alimentos
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto a nivel mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link. Puede entregar datos del sensor directamente a un sistema de control de manera muy eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz al proporcionar diagnósticos al controlador. Además de la detección de productos, los sensores proporcionan un estado de salud de la máquina detallado y preciso para mejorar el tiempo productivo.

Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de los sensores de proximidad inductivos de largo alcance con IO-Link Bulletin 871TM 871TM-PP002_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

La mayoría de los modelos:

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • Certificación CSA
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores tubulares de acero inoxidable 871TM
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose