Loading

Sensores de enlatado 871P
Allen-Bradley

Nuestros sensores rectangulares Bulletin 871P para enlatado están diseñados específicamente para detectar latas de metal de tamaño 202–704 sin contacto físico.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
  • sensores de enlatado 871p
sensores de enlatado 871p
Chevron LeftChevron Left
sensores de enlatado 871p
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores rectangulares Bulletin 871P para enlatado están diseñados específicamente para detectar latas de metal de tamaño 202 a 704 sin contacto físico. Estos sensores están adaptados a la industria de enlatado en funcionalidad y clasificaciones ambientales. Los modelos de corto y largo alcance están disponibles en versiones de CA y CC. Un modelo con alimentación de CC está disponible para aplicaciones que requieren can-movement sensing.


  • Modelos para detectar movimiento o simplemente presencia/ausencia de latas
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, ruido de transiente, impulso falso y inversión de polaridad
  • Envolvente de acero inoxidable
  • Envolvente NEMA 6P, IP67
  • Proyección de agua de 1200 psi (8270 kPa)
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Envasado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de enlatado 871P
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.