Loading

Sensores mini Flat Pack
Allen-Bradley

Los sensores Mini Flat Pack Boletín 871FM cuentan con carcasa de metal y algunos modelos incluyen carcasa y superficie de acero inoxidable para satisfacer las necesidades de aplicaciones exigentes.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(6)
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
  • sensores mini flat pack
sensores mini flat pack
Chevron LeftChevron Left
sensores mini flat pack
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Los sensores Mini Flat Pack Boletín 871FM cuentan con carcasa de metal y algunos modelos incluyen carcasa y superficie de acero inoxidable para satisfacer las necesidades de aplicaciones exigentes. Estos sensores Mini Flat Pack se utilizan para detectar piezas pequeñas o pueden instalarse donde el espacio es limitado.

  • Incorpora tecnología IO-Link integrada en sensores selectos para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • Ofrece modelos robustos de acero inoxidable completo que proporcionan detección igual de Factor-1/inmunidad a los campos de soldadura para aplicaciones difíciles
  • Ofrece detección de rango extendido para versiones metálicas que permite el montaje más lejos del objetivo, lo que reduce la posibilidad de impacto y daños relacionados
  • Proporciona un rango de frecuencias de conmutación de hasta 5000 Hz
  • Incluye cable, desconexión rápida y cable flexible con estilos de conexión M8 o M12
  • Ofrece modelos con clasificación IP67 e IP69K
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Automatización
    • Procesamiento de alimentos
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Aplicaciones de lavado con chorro de agua
    • Aplicaciones de soldadura y estampado

Información adicional

Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto a nivel mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link. Puede entregar datos del sensor directamente a un sistema de control de manera muy eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz al proporcionar diagnósticos al controlador. Además de la detección de productos, los sensores proporcionan un estado de salud de la máquina detallado y preciso para mejorar el tiempo productivo.

Comenzar
"¿Qué hay en la caja?" - Video de sensores de proximidad inductivos planos de metal 871FM
"¿Qué hay en la caja?" - Video de sensores de proximidad inductivos planos de metal 871FM

Este video no solo destaca la función avanzada de los sensores de proximidad inductivos Metal Flat Pack 871FM, sino que también muestra el sensor siendo probado en aplicaciones industriales reales.

Ver ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de los sensor de proximidad inductivo PROX-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación del sensor de proximidad inductivo 802PR 802PR-IN001_-EN-P
Instalación de 802PR Type LA y Type XA Series C 802PR-IN002_-EN-P
Instalación de sensor de proximidad inductivo de CA/CC de 2 hilos 871F 871F-IN002_-EN-P
Instalación de sensores de proximidad 871F 871F-IN001_-EN-P
Instalación del sensor de proximidad inductivo estilo final de carrera CA/CC 871L 871L-IN001_-EN-P
Instalación de sensor de proximidad inductivo estilo final de carrera CC 871L 871L-IN002_-EN-P
Instalación del sensor de proximidad inductivo de CC 871P para detección de movimiento 871P-IN003_-EN-P
Instalación de sensor de proximidad inductivo VersaCube 871P 871P-IN004_-EN-P
Instrucciones de montaje y cableado del sensor de proximidad inductivo VersaCube 871P 871P-IN002_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de sensores de proximidad inductivo 871FM con interfaz IO-Link 871FM-UM001_-EN-P
Manual del usuario de sensores de proximidad inductivos planos de metal en miniatura 871FM con IO-Link 871FM-UM002_-EN-P
Manual de interfaz de sensor de proximidad inductivo, ultrasónico y capacitivo/controlador programable 871-WD001_-EN-E
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de expansión Boletín 871 de sensores de proximidad miniatura 871FM-PP002_-EN-P
Perfil de producto de sensores inductivos planos miniatura Boletín 871FM 871FM-PP001_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Formulario de registro de garantía Proximity Sensors Forever PROX-SB001_-EN-P
Certificaciones
 
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left 871FM Mini Flat Pack Washdown
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.