Loading

871F Flat Pack Washdown
Allen-Bradley

Los sensores planos de plástico Bulletin 871F son ideales para aplicaciones en las que se requieren rangos de detección extremadamente largos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
  • 871f flat pack, lavado a presión
871f flat pack, lavado a presión
Chevron LeftChevron Left
871f flat pack, lavado a presión
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores Plastic Flat Pack Bulletin 871F son ideales para aplicaciones donde se requieren rangos de detección extremadamente largos. Para aplicaciones de uso general, estos modelos están disponibles en distancias de detección de 50 mm (con blindaje) y 65 mm (sin blindaje) con opciones de conexión tipo mini, micro o conducto. Para aplicaciones de soldadura, estos modelos están disponibles en distancias de detección de 40 mm (con blindaje) y 50 mm (sin blindaje) con opciones de conexión mini o micro.


  • Rangos de detección de hasta 65 mm sin blindaje
  • Disponible en versiones complementarias de 4 cables de CC o 2 cables de CA/CC
  • Modelos inmunes a campos de soldadura
  • Estilos de cable, conducto o desconexión rápida
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, ruido de transiente, impulso falso e inversión de polaridad
  • Opción de montaje en riel DIN en modelos de QD y de cable
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Empaque
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte
    • Aplicaciones de lavado

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left 871f flat pack, lavado a presión
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.