Loading

Posicionamiento hidráulico 871D
Allen-Bradley

Los sensores de posición de cilindro Bulletin 871D son ideales para la detección de fin de carrera en cilindros hidráulicos y neumáticos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(21)
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
  • Sensor de proximidad de posición de cilindro Mini 871D con carcasa de aluminio y sonda de sensor de acero inoxidable orientada hacia abajo y conector orientado hacia la izquierda.
  • Sensor de proximidad de posición de cilindro 871D de perfil bajo con carcasa de aluminio y sonda de sensor de acero inoxidable orientada hacia abajo y conector orientado hacia la izquierda.
Sensor de proximidad de posición de cilindro Mini 871D con carcasa de aluminio y sonda de sensor de acero inoxidable orientada hacia abajo y conector orientado hacia la izquierda.
Sensor de proximidad de posición de cilindro 871D de perfil bajo con carcasa de aluminio y sonda de sensor de acero inoxidable orientada hacia abajo y conector orientado hacia la izquierda.
Chevron LeftChevron Left
Sensor de proximidad de posición de cilindro Mini 871D con carcasa de aluminio y sonda de sensor de acero inoxidable orientada hacia abajo y conector orientado hacia la izquierda.
Chevron LeftChevron Left
Sensor de proximidad de posición de cilindro 871D de perfil bajo con carcasa de aluminio y sonda de sensor de acero inoxidable orientada hacia abajo y conector orientado hacia la izquierda.
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de posición de cilindro Bulletin 871D son ideales para la detección de fin de carrera en cilindros hidráulicos y neumáticos. Cada sensor robusto tiene clasificación de alta presión, es inmune a los efectos de soldadura y se monta en el patrón de pernos de sensor de posición de cilindro de puerto de entrada estándar in-port .


  • Carcasa de zinc resistente y sonda de aluminio
  • Resiste presiones de hasta 3000 psi
  • Cinco longitudes de sonda estándar de la industria de 26–115.9 mm (1.025–4.560″)
  • Todas las unidades se suministran con junta tórica, dos tornillos de ¼″-20 × ¾″ y soporte de montaje que permite la rotación del sensor de 360°
  • Construcción blindada
  • Inmunidad a campo de soldadura
  • 4 cables de CC y versiones de 2 cables de CA/CC con conectores estilo mini o micro
  • Las unidades de CC cuentan con salidas PNP/NPN
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, ruido de transiente, impulso falso y inversión de polaridad
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte
    • Detección de fin de carrera de cilindros neumáticos e hidráulicos

Configuración de productos

871D - M
 
W
 
2
 
NP  
 
260   - D4
    Voltaje Características especiales Rango de detección [mm (in.)] Salida   Longitud de sonda  [mm (in.)]   Tipo de conexión
Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción Código Descripción   Código Descripción
M CC W Inmunidad a campo de soldadura 2 2  (0.08) NP N.A. NPN/PNP 260 26 (1.02)   D4 CC 4 pines Micro QD
L CA/CC     N N.A. 317 31.7 (1.25)   N3 CA 3 pines Mini QD
    524 52.4 (2.06)   R3 CA 3 pines Micro QD
730 73 (2.87)    
1159 115.9 (4.56)  

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • Marca UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Posicionamiento hidráulico 871D
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.