Nuestros sensores tubulares intrínsecamente seguros Bulletin 871C son sensores estilo NAMUR: la entrada y la salida del sensor cumplen con las especificaciones NAMUR (DIN 19 234). Nuestros sensores estilo NAMUR son intrínsecamente seguros cuando se usan con un aislador estilo NAMUR intrínsecamente seguro aprobado.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Funcionamiento NAMUR de 2 cables
- Tamaños de 8 mm, 12 mm, 18 mm y 30 mm
- Longitud de cilindro corta
- Modelos blindados y no blindados
- Las aplicaciones incluyen:
- Aplicaciones de envasado para servicio ligero
- Equipos de soldadura automotriz
- Plantas de procesamiento de alimentos
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Modelos NAMUR:
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Aprobado por CENELEC (KEMA)
- CSA
- FM
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.