Loading

871C Temperatura extendida
Allen-Bradley

Los sensores de temperatura extendida tubulares Bulletin 871C son ideales para ambientes industriales donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 212 °F (100 °C) o tan bajas como −40 °F (−40 °C).
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(8)
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
  • Sensores de temperatura extendida 871c
Sensores de temperatura extendida 871c
Chevron LeftChevron Left
Sensores de temperatura extendida 871c
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de temperatura extendida tubulares Bulletin 871C son ideales para ambientes industriales donde las temperaturas pueden alcanzar hasta 212 °F (100 °C) o tan bajas como −40 °F (−40 °C). Están disponibles para operación de fuente de corriente (PNP) con una salida normalmente abierta.


  • Rango de temperatura extendido: −40…+100 °C (−40…+212 °F)
  • Operación de 3 cables
  • 10…30 V CC
  • Diámetros de 12 mm, 18 mm y 30 mm
  • Opciones de cable PUR de 3 conductores o desconexión rápida micro de 4 pines
  • Fuente de corriente (PNP), salida normalmente abierta
  • Protección contra cortocircuito, impulso falso, inversión de polaridad, sobrecarga y ruido de transiente
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Aplicaciones de envasado de servicio ligero
    • Equipo de soldadura automotriz
    • Plantas de procesamiento de alimentos

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left 871C de temperatura extendida
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.