Loading

Detectores de temperatura de resistencia
Allen-Bradley

Nuestros detectores de temperatura de resistencia Bulletin 837RTD tienen un amplio rango de temperatura de −50–+200 °C (−58–+392 °F), longitudes de sonda y conexiones de proceso.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • detectores de temperatura de resistencia
detectores de temperatura de resistencia
Logotipo de Allen-Bradley

Los detectores de temperatura de resistencia Bulletin 837RTD tienen un amplio rango de temperaturas [−50–+200 °C (−58–+392 °F)], longitudes de sonda y conexiones de proceso.


  • Ofrece un amplio rango de medición de temperatura de −50–+200 °C (−58–+392 °F)
  • Proporciona un elemento sensor Pt100 o Pt1000 que ofrece la mejor precisión de medición y linealidad de temperatura de su clase
  • Ofrece un envolvente compacto para aplicaciones con espacio limitado
  • Proporciona un envolvente con clasificación IP67

La alta resistencia a las vibraciones y un elemento de medición de platino son ideales para la medición de alta temperatura de precisión en aplicaciones que incluyen:

  • Lavado químico riguroso: construcción de acero inoxidable 1-4305, marcaciones grabadas con láser y clasificación IP67 para aplicaciones de alimentos, bebidas y otras que requieren lavado de equipos, como plantas de embotellado/máquinas de llenado, tanques, bombas, filtros
  • Herramienta de máquina : monitoreo de  temperaturas de refrigerante
  • automatización de fábrica : máquinas de moldeo por inyección
  • Automotriz : monitoreo de temperaturas de refrigerante de soldadura
  • Tecnología de refrigeración : calefacción, aire acondicionado y ventilación

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de sensores y interruptores de condición 836E-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left detectores de temperatura de resistencia
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.