Loading

Sensores de presión de estado sólido
Allen-Bradley

Nuestros sensores de presión de estado sólido Bulletin 836P miden líquidos o gases de −14.5–10000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con tecnología IO-Link, salidas discretas y analógicas.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(5)
(1)
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
  • sensores de presión de estado sólido
sensores de presión de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
sensores de presión de estado sólido
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de presión de estado sólido Bulletin 836P miden líquidos o gases de −14.5…+10000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con tecnología IO-Link, salidas discretas y analógicas. Hay varias conexiones de proceso que incluyen conexiones de montaje al ras y sanitarias para flexibilidad de aplicación.


  • Ofrece un elemento sensor de acero inoxidable 316L resistente a la corrosión
  • Proporciona un factor de forma compacto
  • Ofrece modelos con y sin pantalla
  • Clasificación de envolvente IP67

Sensores de presión con pantalla 836P

  • Incorpora la IO-Link Technology integrada en sensores seleccionados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • Proporciona carcasa giratoria (320°) y cabeza (330°)
  • Proporciona pantalla giratoria 180°
  • Ofrece opciones sanitarias

Sensores de presión sin pantalla 836P

  • Incluye presiones de funcionamiento de −14.7–10000 psi
  • Proporciona un factor de forma pequeño y resistente
  • Incluye salida analógica de 4–20 mA

La flexibilidad de las opciones de configuración y montaje de los interruptores hace que estos sensores de presión de estado sólido sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen:

  • Proyección de agua de productos químicos agresivos: clasificación de acero inoxidable 316L para aplicaciones de alimentos, bebidas y otras que requieren proyección de agua en los equipos.
  • Herramienta de máquina: monitoreo de presiones hidráulicas y neumáticas, así como de temperaturas de refrigerante.
  • Automotriz: monitoreo de presión de aire, presiones y temperaturas de refrigerante de soldadura, unidades de alimentación hidráulica.
  • Lote discreto: monitoreo de temperaturas y presiones de procesos.
  • Fabricantes de máquinas OEM / grandes usuarios finales: los modelos con pantalla se pueden programar mediante botones pulsadores fáciles de usar en la máquina y también de forma remota a través del software  Studio 5000 Logix Designer  para reducir el tiempo improductivo.
  • Alimentos y bebidas: medición y monitoreo de presión higiénicos para máquinas de envasado y llenado de botellas.
VIDEO
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de sensores de presión de estado sólido Bulletin 836P 836P-PP001_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de sensores y interruptores de condición 836E-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de presión de estado sólido
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.