Nuestros final de carrera para zona peligrosa de contacto sellado Bulletin 802XR NEMA Tipo 7 & 9 operan en atmósferas y lugares definidos como Clase I, Grupos B, C o D o Clase II, Grupos E, F o G en el Código Eléctrico Nacional. Las aplicaciones típicas para este final de carrera incluyen refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina. Para lugares Clase I, División 2, también puede usar un final de carrera Bulletin 802R.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Clase I, Grupos B, C y D o Clase II, Grupos E, F y G
- Estilos de operador múltiple
- Rotativo lateral
- Varilla oscilante
- Presión superior o lateral ajustable
- Con o sin rodillos
- Las aplicaciones típicas incluyen:
- Refinerías
- Destilerías
- Elevadores de granos
- Molinos de harina
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Certificación CSA
- UL Listed
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.