Loading

802X NEMA resistente al agua
Allen-Bradley

Los interruptores de final de carrera NEMA tipo 4 Boletín 802X impermeables están diseñados para uso en interiores para proteger las piezas internas contra la penetración de agua, salpicaduras, agua que cae o agua dirigida por mangueras.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • finales-de-carrera-estancos-802x-nema
finales-de-carrera-estancos-802x-nema
Logotipo de Allen-Bradley

Los finales de carrera impermeables Bulletin 802X NEMA Tipo 4 están diseñados para uso en interiores a fin de proteger las piezas internas contra la penetración de agua, salpicaduras, agua que cae o agua dirigida por una manguera.


  • Clase I, grupos B, C y D o Clase II, grupos E, F y G o Clase III
  • Estilos de operador múltiple 
    • Rotativo lateral
    • Varilla oscilante
    • Bigote de gato
    • Presión superior o lateral ajustable
    • Con o sin rodillos
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Lecherías
    • Plantas de procesamiento de alimentos
    • Refinerías
    • Destilerías
    • Elevadores de granos
    • Molinos de harina

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left 802X NEMA hermético al agua
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.