Nuestros finales de carrera a prueba de aceite Bulletin 802T proporcionan clasificaciones piloto para aplicaciones severas, tamaño pequeño, un alto grado de versatilidad y una construcción a prueba de aceite NEMA Tipo 13 resistente. Están disponibles estilos enchufables y no enchufables. Los finales de carrera enchufables tienen una cabeza y un cuerpo de interruptor que se pueden reemplazar sin mover la base de la cámara de cableado. Esto reduce el tiempo improductivo al eliminar la necesidad de volver a cablear al reemplazar el interruptor.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Montaje frontal para montaje simplificado
- Estilos enchufables y no enchufables disponibles
- Estilos enchufables disponibles para facilitar el cableado
- Construcción resistente
- Confiabilidad comprobada
- Las aplicaciones típicas incluyen:
- Sistemas transportadores
- Máquinas de transferencia
- Tornos automáticos de torreta
- Máquinas de fresado y perforación
- Taladros radiales
- Otros equipos de producción de alta velocidad
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Certificación CSA
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
- UL Listed
Números de archivo y guía
| UL | CSA | ||
| Número de archivo | Número de guía | Número de archivo | Clase |
| E65556 | XAPX | LR1234 | 1222-01 |
| E64971 (lugares peligrosos) | XBDV | LR11924 (lug. peligroso) | 3218-02 |
Los dispositivos en envolvente para lugares peligrosos no cumplen con la normativa CE.
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.