Nuestros finales de carrera para zona peligrosa con contactos sellados Boletín 802R NEMA Tipo 13 cuentan con un contacto único resistente, sellado herméticamente en un envolvente de vidrio que ofrece una excelente confiabilidad de contacto incluso en atmósferas contaminadas. Estos interruptores son UL Listed para uso en zonas peligrosas Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D según lo definido por el Código Eléctrico Nacional.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Alta confiabilidad de contacto en atmósferas contaminadas
- Envolvente NEMA tipo 13
- Clase I, grupos B, C y D o Clase II, grupos E, F y G o Clase III
- Varios estilos de operador
- Rotativo lateral
- Vástago oscilante
- Bigote de gato
- Pulsador superior ajustable
- Pulsador superior o lateral
- Con o sin rodillos
- Las aplicaciones típicas incluyen:
- Refinerías
- Destilerías
- Elevadores de granos
- Molinos de harina
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Certificación CSA
- UL Listed
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.