Loading

Final de carrera resistente a la corrosión 802MC
Allen-Bradley

Los final de carrera resistentes a la corrosión Bulletin 802MC están precableados y sellados en fábrica para proporcionar protección contra la corrosión en lugares húmedos o secos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(29)
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
  • Final de carrera resistente a la corrosión 802mc
Final de carrera resistente a la corrosión 802mc
Chevron LeftChevron Left
Final de carrera resistente a la corrosión 802mc
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros final de carrera resistentes a la corrosión Bulletin 802MC están precableados y sellados en fábrica para proporcionar protección contra la corrosión en lugares húmedos o secos. Estos interruptores proporcionan una defensa eficaz contra contaminantes ambientales mediante el uso de un envolvente polimérico y acero inoxidable tipo 316 para las piezas de metal expuestas. Cumplen con los requisitos de envolventes NEMA 1, 4X, 6P y 13.


  • Precableado y sellado de fábrica
  • Resistente a la corrosión
  • Sumergible
  • Cumple con los requisitos de envolventes NEMA 1, 4X, 6P y 15
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Envasado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Números de archivo y guía

UL   CSA  
Número de archivo Número de guía Número de archivo Clase
E65556 XAPX LR1234 1222-01
E64971 (lugares peligrosos) XBDV LR11924 (lug. peligroso) 3218-02

Los dispositivos en envolvente para lugares peligrosos no cumplen con la normativa CE.

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Finales de carrera resistentes a la corrosión 802MC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.