Nuestros final de carrera de metal de 30 mm Bulletin 802K tienen una gama de opciones que incluyen acción instantánea, apertura lenta antes de cierre con configuraciones de 2, 3 o 4 contactos y una selección de cabezales de accionador. Puede girar el cabezal en incrementos de 90° antes de la instalación para facilitar el montaje. El final de carrera 802K es ideal para aplicaciones que no son de seguridad.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Gran selección de cabezales de accionador
- Operación positiva, desconexión forzada de contactos
- Acción instantánea o apertura lenta antes de cierre bloques de contactos
- Contactos 1 N.C. + 1 N.A., 2 N.C. + 1 N.A., 3 N.C., 2 N.C. + 2 N.A., 3 N.C. + 1 N.A. o 4 N.C.
Información adicional
Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Especificaciones de los interruptores de final de carrera | LIMIT-TD001_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instalación de interruptor de límite estándar con cuerpo de metal grande 802K DIN 50041 IEC | 802K-IN001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Listado cULus
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.