Loading

Finales de carrera de precisión 802B
Allen-Bradley

Nuestros finales de carrera de precisión Bulletin 802B utilizan una carcasa de metal fundido con entrada de conducto 1/2 NPT. Estos interruptores están disponibles con cinco configuraciones de cabezal únicas y dos estilos de montaje. Cada cabezal está disponible como estándar o con una cubierta de caucho para sellado adicional.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • familia-de-finales-de-carrera-de-precisión-802b
familia-de-finales-de-carrera-de-precisión-802b
Chevron LeftChevron Left
familia-de-finales-de-carrera-de-precisión-802b
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros finales de carrera de precisión Bulletin 802B utilizan una carcasa de metal fundido con entrada de canalización 1/2 NPT . Estos interruptores están disponibles con  cinco configuraciones de cabezal únicas y dos estilos de montaje. Cada cabezal está disponible en versión estándar o con una cubierta de caucho para sellado adicional.


  • Envolvente resistente de metal fundido
  • Dimensiones estándar de la industria
  • Tamaño compacto
  • Múltiples opciones de montaje
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento y clasificaciones de corriente
  • Las aplicaciones típicas incluyen:
    • Ideal para áreas demasiado pequeñas para interruptores de final de carrera tradicionales estilo NEMA
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Finales de carrera de precisión 802B
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.