Loading

Amplificador de fibra óptica de riel DIN
Allen-Bradley

Nuestros amplificadores de fibra óptica en riel DIN detectan objetos pequeños y son ideales en espacios limitados o aplicaciones que requieren detección a altas velocidades.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Nuestro amplificador de fibra óptica y riel DIN PHOTOSWITCH® Boletín 46DFA es un modelo de pantalla doble diseñado para detectar objetos pequeños. Estos sensores son ideales en espacios limitados o aplicaciones que exigen la detección a altas velocidades. Están diseñados para montarse de manera paralela junto con un riel DIN lejos de la aplicación real. Estos sensores brindan una mejor instalación, flexibilidad y excelente inmunidad ante ruidos.

  • Proporciona dos pantallas de alta visibilidad para obtener una retroalimentación que simplifica la configuración, el funcionamiento y el mantenimiento.
  • Ofrece un modo de visualización ECO (economía) que reduce el consumo de energía del amplificador en un 25 %.
  • Incluye intensidad LED autoprogramable que añade flexibilidad para lograr una detección confiable de objetos claros o transparentes
  • Ofrece una salida de respuesta rápida al conectarse mediante IO-Link y permite un monitoreo continuo del sensor sin afectar el rendimiento.
  • Ofrece velocidades de respuesta rápida de 50 μs, 500 μs, 4 ms y 32 ms.
  • Incluye un recurso de totalizador integrado que simplifica el conteo de aplicaciones.
  • Ofrece protección de comunicación cruzada para un funcionamiento estable de múltiples sensores cercanos.
  • Brinda salidas PNP y NPN seleccionables que emplean un botón pulsador para reducir el inventario.
  • Ofrece el protocolo de comunicación IO-Link 1.1 integrado.
  • Ofrece un envolvente con clasificación IP40.

Información adicional

Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.

Primeros pasos
Homologaciones
RCM CertificationRCM Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • RCM
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Amplificador de fibra óptica de riel DIN
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.