- Incluye tres modelos para abordar sus necesidades:
- Supresión de brillo
- Punto luminoso pequeño (para detección de objetos)
- De margen largo
- Cuenta con tecnología incorporada de corrección de distancia, que confirma la detección de color uniforme.
- Almacena hasta siete colores en el modo de coordinación de colores y un número ilimitado de colores mediante IO-Link cuando se conecta a los controladores CompactLogix™.
- Permite obtener acceso a valores de intensidad y color RGB verdadero mediante IO-Link.
- Cuenta con nueve niveles ajustables de tolerancia, que ofrecen mayor flexibilidad en la instalación.
- Incluye tres salidas discretas con NPN/PNP automático.
- Incluye envolventes de cinc y metal fundido con clasificación IP67 e IP69.
- Ofrece el protocolo de comunicación IO-Link 1.1 integrado.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros sensores de color verdadero ColorSight™ Boletín 46CLR cuentan con tecnología de corrección de distancia, aún sin patentar, que confirma la detección de color uniforme a distancias de hasta 65 mm (2,6 pulgadas). Entre otras características, cuenta con almacenamiento interno de hasta siete colores y nueve niveles ajustables de tolerancia, para una flexibilidad óptima de aplicación.
Información adicional
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- c-UL-us Listed