Loading

45PLA polarizado
Allen-Bradley

Estos sensores están diseñados para detectar objetos de formas irregulares en un amplio rango de industrias y aplicaciones.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Nuestros sensores fotoeléctricos de matriz de luces polarizadas Boletín 45PLA son matrices retrorreflexivas compactas diseñadas para detectar objetos de forma irregular en una amplia gama de aplicaciones e industrias. El rango y la amplia área de detección le permiten al 45PLA detectar objetos de varios tamaños. El 45PLA también es ideal para aplicaciones desafiantes, como los procesos de selección de bandeja y aquellas que incluyen materiales transparentes o altamente reflectores.

  • Detecta hasta 4.5 m (14.76 pies)
  • Abarca un área de detección de 69 mm (2,7 in) de ancho.
  • Detecta objetos de un tamaño tan pequeño como 6 mm (0,24 in).
  • Incluye LED de indicación de 360 grados altamente visibles, que ayudan a garantizar una operación confiable y facilitan la resolución de problemas del sensor.
  • Ofrece comunicación IO-Link incorporada que permite el acceso a características mejoradas de diagnóstico, tales como:
    • LED que se pueden utilizar para sistemas de recolección o colocación a la luz en aplicaciones de selección de bandeja al operar en IO-Link.
    • Supresión del haz, que permite utilizar la selección de haces en la aplicación mediante IO-Link.
  • Incluye LED de interfaz de usuario que se pueden programar para operar en modo de Selección de bandeja, en el que los operadores pueden controlar la operación del LED de manera individual.
  • Ofrece un envolvente con clasificación IP67.

Información adicional

Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.

Primeros pasos
Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • c-UL-us Listed
  • UL Listed
  • Se puede utilizar con cualquier ensamblaje de cables (CYLV) listado.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left 45PLA polarizado
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.