Nuestros sensores fotoeléctricos de matriz de medición Bulletin 45MLA detectan o miden objetivos en un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares. Estos sensores pueden detectar y comunicar el estado de cada haz para medir y determinar la posición de los objetos. Las matrices de emisores y receptores se conectan a un controlador independiente. Todas las conexiones de E/S, comunicaciones y alimentación eléctrica se cablean a un controlador externo. Ofrecemos controladores con diversas funciones y/o interfaces de comunicación: E/S, CAN, RS485, binario y analógico.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Alturas de detección de 300–1200 mm (11.8–47.2″)
- Rango de detección de hasta 4 m (13′)
- Detecta objetos independientemente de la posición en el campo de detección
- Detecta objetivos con huecos o espacios
- Perfil de carcasa delgada de 15 × 20 mm (0.6 × 0.8″)
- Separación de haces de 10 mm (0.39″) o 25 mm (0.98″)
- Opción en cascada para aplicaciones X-Y
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.