Loading

Sensores fotoeléctricos de medición láser de rango medio a largo
Allen-Bradley

Estos sensores son excelentes para soluciones de rango medio a largo.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
  • Sensor rectangular negro Allen-Bradley con una lente roja.
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con una lente roja.
Chevron LeftChevron Left
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con una lente roja.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de medición láser Bulletin 45LMS ofrecen una excelente solución de medición de rango medio a largo. Disponible en tres rangos, este sensor utiliza el principio de tiempo de vuelo (ToF) y tiene un punto de haz relativamente pequeño, incluso a una distancia de 50 m (164′).


  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link incorporado para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnósticos avanzados, incluida la configuración automática de dispositivos, múltiples perfiles, tendencias, etiquetas descriptivas y parámetros específicos del dispositivo
  • Incluye rango difuso: 8 m (26.2″) – láser de clase 1; 15 m (49.2″) – láser de clase 2
  • Ofrece rango de modelo retrorreflexivo: 50 m (164″)
  • Incluye una salida discreta (1 × NPN/PNP) y una salida analógica (1 × 4...20 mA)
  • Precisión de ±24 mm (±0.98″)
  • Proporciona un tiempo de respuesta rápido de 10 ms

Los sensores de medición láser Bulletin 45LMS son adecuados para aplicaciones de detección/medición de largo alcance, incluidas:

  • Control de diámetro y rollo de papel
  • Medición de distancia
  • Monitoreo de nivel
  • Presencia/ausencia de distancia de separación larga
  • Verificación de posición de material
  • Posicionamiento de piezas
  • Medición de nivel de pila
  • Medición de espesor
Información adicional
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto a nivel mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link. Puede entregar datos del sensor directamente a un sistema de control de manera muy eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz al proporcionar diagnósticos al controlador. Además de la detección de productos, los sensores proporcionan un estado de salud de la máquina detallado y preciso para mejorar el tiempo productivo.

Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del sensor de medición láser Bulletin 45LMS con IO-Link 45LMS-PP002_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos láser de medición de rango medio a largo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.