Nuestros sensores ColorSight™ Bulletin 45CLR de color y contraste son sensores de detección de color autónomos con tres canales de salida, lo que permite la detección simultánea de tres colores diferentes. También hay disponibles modelos compatibles con RS-485 que permiten la coincidencia de hasta cinco colores y comunican valores RGB verdaderos para el procesamiento remoto de colores adicionales.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Amplio rango de detección con tolerancia
- Coincidencia de color de tres canales (tres salidas)
- Entrada de activación (también conocida como entrada de inhibición)
- Tolerancia ajustable para alta precisión en coincidencia de color general
- Estiramiento de impulsos opcional (50 ms)
- Enseñanza de colores mediante botones pulsadores
- Capacidad de enseñanza externa
- Bloqueo de botón de enseñanza
- Conector giratorio 270°
- Envolvente IP67
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Listado cULus
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.