Loading

Sensores fotoeléctricos láser de medición sin contacto
Allen-Bradley

Estos sensores son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
descripción general
  • Dos sensores rectangulares negros Allen-Bradley con lentes rojas.
Dos sensores rectangulares negros Allen-Bradley con lentes rojas.
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores fotoeléctricos de medición láser Bulletin 45BRD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Son completamente autónomos en un envolvente IP67 y utilizan un láser de Clase II que tiene un punto de haz rojo visible para simplificar el alineamiento en aplicaciones de detección y medición de piezas pequeñas.


  • Medición sin contacto
  • Láser rojo visible Clase II para punto de haz pequeño y alineación
  • El sensor autónomo no requiere dispositivos de control externos
  • Conector micro de desconexión rápida rotativo de 270°
  • El modelo de rango fijo no tiene ajuste de usuario
  • Los modelos Teach-in proporcionan una salida PNP discreta y una salida analógica
  • La salida analógica se escala automáticamente entre los puntos de ajuste enseñados
  • Los modelos Teach-in tienen salida discreta configurable (N.A./N.C.), control de deshabilitación de láser, modo de promediado y capacidades de bloqueo
  • Rango de detección de hasta 300 mm (aproximadamente 1′).
  • La salida de 0–10 V CC se escala linealmente en el rango del sensor (45–85 mm [1.8–3.3″])

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos láser de medición sin contacto
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.