Loading

Interruptores Rotacam neumáticos 440H para zona peligrosa
Allen-Bradley

Nuestros interruptores Rotacam™ neumáticos para zonas peligrosas proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
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
  • Interruptores rotacam neumáticos 440h para ubicaciones peligrosas
Interruptores rotacam neumáticos 440h para ubicaciones peligrosas
Chevron LeftChevron Left
Interruptores rotacam neumáticos 440h para ubicaciones peligrosas
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros interruptores neumáticos Rotacam™ para zonas peligrosas proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina. Los interruptores neumáticos Lifeline™ 4 para zonas peligrosas son interruptores de seguridad neumáticos accionados por cuerda que protegen la maquinaria neumática expuesta y el equipo transportador. Estos interruptores son inmunes a la vibración de la máquina.


Interruptores de zona peligrosa Rotacam™ neumáticos 440

  • Se pueden usar como un perno de bisagra con puertas de guarda de peso ligero y mediano en maquinaria neumática.
  • Aísla la alimentación neumática dentro de 5° de movimiento de guarda.

Interruptores de zona peligrosa Lifeline™ 4 neumáticos 440

  • Conmuta la alimentación neumática con un tramo de hasta 75 m (246.1′). 
  • Botón de paro de emergencia montado en la tapa, diseñado según EN418.
  • Bloqueo de interruptor con indicación de cuerda tensa y huelgo de cuerda.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de interruptores Rotacam para ubicaciones peligrosas ROTACM-IN001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Boletín 1494G Interruptores de seguridad a prueba de explosión para zonas peligrosas 1494G-PP004_-EN-P
Certificaciones
Cumplimiento de normas

Rotacam neumático:

  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100

Pneumatic Lifeline 4:

  • IEC 60204-1
  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100
  • IEC 60204
  • ISO 13850

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores rotativos neumáticos 440h Rotacam para ubicaciones peligrosas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.