Los sensores fotoeléctricos de margen largo Series 4000B son sensores autónomos de tamaño completo que funcionan en una amplia gama de aplicaciones industriales. Una amplia selección de módulos de temporización enchufables, incluidos retardo a la activación y a la desactivación, un impulso, un impulso retardado, detector de movimiento y módulo de conteo, aumentan la capacidad de resolución de aplicaciones.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Paquete para aplicaciones severas
- Conexiones de terminales de tornillo
- Modos de detección de largo alcance
- Módulos lógicos y de salida enchufables
- Operación luz/oscuro seleccionable
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Certificación CSA
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
- UL Listed
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.