Nuestros sensores fotoeléctricos miniatura Bulletin 42KD están diseñados para aplicaciones con espacio de montaje limitado. Ofrecen el rendimiento de sensores mucho más grandes en un envolvente compacto. Esta familia de sensores LED y láser es la familia más completa de sensores miniatura en el mercado. Además, estos sensores ofrecen una fácil puesta en marcha mediante aprendizaje con botón pulsador o a través de un cable de control. Las versiones de supresión del plano de fondo proporcionan una detección de objetos confiable, independientemente del tamaño, la forma o el color del objetivo.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Ofrece modelos rojos visibles
- Incluye rangos de hasta 1.6 m (5.25′)
- Ofrece auto PNP/NPN
- Incluye aprendizaje con botón pulsador
- Proporciona soporte de montaje de agujero pasante o cola de milano
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de sensores fotoeléctricos miniatura Bulletin 42KD | 42KD-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.