Loading

Sensores de uso general de metal de 12 mm
Allen-Bradley

Estos sensores resistentes cuentan con opciones de enseñanza que se ajustan automáticamente para un rendimiento óptimo según las características de la aplicación.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(3)
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
  • sensor roscado cilíndrico de acero inoxidable con cable integrado
sensor roscado cilíndrico de acero inoxidable con cable integrado
Chevron LeftChevron Left
sensor roscado cilíndrico de acero inoxidable con cable integrado
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de uso general cilíndricos de metal de 12 mm Bulletin 42CF se alojan en un paquete cilíndrico resistente. Estos sensores están disponibles en tres modos de detección: haz transmitido, difuso y retrorreflexivo polarizado. Las versiones difusas de 100 mm y 300 mm cuentan con opciones de aprendizaje remoto y local que ajustan automáticamente el sensor para un rendimiento óptimo según las características de la aplicación.


  • Tres modos de detección
  • Funcionamiento de 10–30 V CC
  • Salidas NPN o PNP
  • Tiempo de respuesta de tan solo 1.25 ms
  • Acepta entrada de aprendizaje remoto mediante un botón pulsador momentáneo o PLC

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de uso general de metal de 12 mm
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.