Loading

Sensores de uso general de alta potencia de 30 mm
Allen-Bradley

Estos sensores ofrecen un alto rendimiento en un paquete de montaje robusto, fácil de instalar y flexible.
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
  • Sensor rectangular negro con cabeza de sensor en la parte frontal e indicación LED roja y verde en la parte superior
Sensor rectangular negro con cabeza de sensor en la parte frontal e indicación LED roja y verde en la parte superior
Chevron LeftChevron Left
Sensor rectangular negro con cabeza de sensor en la parte frontal e indicación LED roja y verde en la parte superior
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores de uso general de alta potencia RightSight™ M30 30 mm Boletín 42AF ofrecen detección de alto rendimiento en un paquete de montaje robusto, fácil de instalar y flexible. Estos sensores son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento simplificado. Los sensores RightSight™ M30 se pueden montar contra una superficie con un montaje de nariz de 30 mm, o se pueden instalar utilizando la opción de montaje en base roscada de 18 mm.


  • Incorpora tecnología IO-Link incorporada en sensores seleccionados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • Proporciona un envolvente robusto en ángulo recto con punta roscada de 30 mm y base roscada universal de 18 mm
  • Proporciona modos de detección de haz transmitido (80 m), retrorreflexivo polarizado (10 m), supresión del plano de fondo y reflexión del plano de fondo
  • Incluye indicadores de estado altamente visibles de 360°
  • Ofrece modelos de 10…30 VCC solamente y universales de 20…240 VCA/CC
  • Proporciona salida de relé SPDT EM y PNP/NPN automático doble
  • Utiliza comunicaciones IO-Link incorporadas
  • Actualización de firmware y IODD incorporado listo
  • Incluye un envolvente con clasificación IP67 e IP69K
  • Capaz de soportar un amplio rango de temperaturas de −40…+70 °C (−40…+158 °F)

Información adicional

Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
VIDEO
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de sensores fotoeléctricos RightSight M30 Bulletin 42AF 42AF-PP001_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores de propósito general de alta potencia de 30 mm
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.