Nuestras unidades de control Sipha™ monitorean y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha™. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se utiliza con un solo sensor Sipha™ para proporcionar un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, se pueden conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha™.
Nuestras unidades de control Sipha™ monitorean y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha™. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se utiliza con un solo sensor Sipha™ para proporcionar un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, se pueden conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha™.
Interfaces para sensores de seguridad sin contacto Sipha™
Incluye detección codificada magnéticamente
Actúa como relé de seguridad
Ofrece operación de 24 V CA/CC, 110 V CA o 230 V CA (según el modelo)
La unidad Sipha™ 6 tiene terminales de cableado para hasta seis sensores
Ofrece múltiples configuraciones de salidas de seguridad y auxiliares
Información adicional
Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad e integradas soluciones de seguridad. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.
Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Directivas
2014/30/UE Directiva EMC (EMC)
2006/42/CE Directiva de maquinaria (MD)
2011/65/UE Directiva RoHS (RoHS)
Cumplimiento de normas
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
EN 60947-5-3:2013
EN 63000:2018
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad