Loading

Relés de seguridad Guardmaster 440R
Allen-Bradley

Los relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema. Además, la información recopilada de los relés de seguridad inteligentes GSR a través de la interfaz EtherNet/IP opcional ayuda a minimizar el tiempo improductivo no planificado, aumentar la eficiencia y habilitar The Connected Enterprise®. El relé de seguridad Guardmaster Dual GuardLink amplía aún más esta capacidad para compartir diagnósticos e información de estado de interruptores de seguridad y sensores de seguridad conectados en serie a través de GuardLink.

  • Ofrece un amplio rango de funciones de seguridad.
  • Proporciona versatilidad mediante configuraciones de lógica, restablecimiento y temporización simples.
  • Incluye conexión de relé de seguridad de un solo cable que permite una instalación sencilla y flexibilidad del sistema.
  • Los terminales están agrupados por entradas y salidas de alimentación para una conexión clara.
  • Ofrece una solución compacta que ahorra energía y espacio en el riel DIN.
  • Proporciona disposiciones y configuraciones de terminales coherentes que permiten una instalación simplificada.
  • Ofrece una interfaz de red Guardmaster EtherNet/IP opcional (440R-ENETR) que permite que los relés de seguridad Guardmaster se comuniquen en una red EtherNet/IP.
  • Incluye el relé de seguridad Guardmaster Dual GuardLink, que proporciona visibilidad del estado del sistema hasta las puertas de guarda individuales y paros de emergencia cuando se usa con dispositivos de seguridad inteligentes habilitados para GuardLink.

Información adicional

  • Habilite la seguridad en su Connected Enterprise con el sistema de seguridad con tecnología GuardLink™. Los dispositivos de seguridad inteligentes Allen-Bradley® Guardmaster® que cuentan con la  tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y flexibilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y a aumentar la eficiencia de las máquinas y de la planta.
  • Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros Safety Components y Safety Solutions integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.
VIDEO
Relé de seguridad Guardmaster DG

Aprenda a configurar su relé de seguridad Guardmaster® Dual GuardLink® (DG).


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de relés de seguridad Guardmaster Boletín 440R 440R-SG001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de la interfaz de red EtherNet/IP Guardmaster 440R-IN078_-EN-P
Instalación del relé de seguridad Guardmaster CI 440R-IN046_-MU-P
Instalación de relé de seguridad Guardmaster DI 440R-IN037_-MU-P
Instalación de relé de seguridad Guardmaster DIS 440R-IN040_-MU-P
Instalación del relé de seguridad Guardmaster EMD 440R-IN043_-MU-P
Instalación del relé de seguridad Guardmaster EMD 440R-IN045_-MU-P
Instalación del relé de seguridad Guardmaster GLP 440R-IN076_-MU-P
Instalación del relé de seguridad Guardmaster SI 440R-IN042_-MU-P
User Manuals Publicación
Manual de usuario de la interfaz de red EtherNet/IP Guardmaster 440R-UM009_-EN-P
Manual de usuario del sistema de seguridad Guardmaster GuardLink 440R-UM015_-EN-P
Manual del usuario de los relés de seguridad Guardmaster (GSR) 440R-UM013_-EN-P
Manual de usuario del relé de seguridad de entradas de proximidad de bloqueo de guarda (GLP) 440R-UM012_-EN-P
Manual de usuario del relé de seguridad con bloqueo de guarda y retardo de tiempo (GLT) 440R-UM010_-EN-P
Diagrama de cableado del relé de seguridad Guardmaster (GSR) de nueva generación SAFETY-WD001_-EN-P
Manual de referencia de conversión de relé de seguridad Minotaur (MSR) a relé de seguridad Guardmaster (GSR) (fases 1–4) 440R-RM004_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación de sistemas GuardLink GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del relé de seguridad Guardmaster DG Dual GuardLink 440R-PP002_-EN-P
Perfil de producto de la interfaz de red EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR 440R-PP001_-EN-P
Descripción de producto de relé de seguridad Guardmaster con sensores de proximidad de bloqueo (GLP) 440RG-PP001_-EN-P
Perfil de migración de relés de seguridad Minotaur a la familia de relés de seguridad Guardmaster MIGRAT-PP011_-EN-P
Perfil de migración de la familia de relés de seguridad Minotaur a los relés de seguridad Guardmaster MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de relé de seguridad Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Información de producto de relé de seguridad Guardmaster 440R-PC005_-EN-P
Resolución de problemas del relé de seguridad Guardmaster DI/DIS 440R-TG002_-EN-P
Resolución de problemas del relé de seguridad Guardmaster EMD 440R-TG001_-MU-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • Certificado TÜV
Clasificación de seguridad
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: adecuado hasta PLe y CAT4 según EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 según IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 dependiendo de la arquitectura y las características de la aplicación
  • GLP/GLT: adecuado hasta PLd y CAT3 según EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 según IEC 61508:2010/IEC 62061:2006 dependiendo de la arquitectura y las características de la aplicación
Cumplimiento de normas
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de seguridad Guardmaster 440R
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.