Nuestras cortinas de seguridad Bulletin 445L Guardshield™ POC Tipo 4 Micro 400 son cortinas de seguridad económicas de tres cajas en un envolvente pequeño. Diseñado para uso en ambientes industriales benignos (IP54), este sistema de servicio ligero está dirigido a los mercados de semiconductores, microelectrónica y máquinas de ensamblaje pequeñas. También ofrecemos estas cortinas de luz en configuraciones en cascada y en envolventes IP69K. El Micro 400 requiere un controlador dedicado como el MSR41 para aplicaciones de encendido/apagado o el MSR42 para funcionalidad de seguridad avanzada.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Cortinas ópticas de seguridad compactas Tipo 4, SIL 3, PLe
- Conector M12 en cables flexibles de 20″
- Espacio muerto mínimo de cabezales ópticos
Las aplicaciones típicas de las cortinas ópticas GuardShield™ Micro 400 Tipo 4 POC incluyen:
- Alimentos y bebidas (IP69K)
- Máquinas/equipos de ensamblaje ligero
- Microelectrónica
- Farmacéutica
- Semiconductores
Información adicional
Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de dispositivos de seguridad con detección de presencia | GLSAFE-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Listado cULus
- Certificado TÜV
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Clasificación de seguridad
- Tipo 4 según IEC/EN 61496
- Dispositivo Categoría 4 según EN 954-1
- SIL 3 según IEC 61508
- PLe según EN/ISO 13849
Cumplimiento de normas
- IEC/EN 61496 Partes 1 y 2
- UL1998
- UL 61496 Partes 1 y 2
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.