Loading

Cámara de seguridad SC300 442L
Allen-Bradley

Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(13)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestro sensor de seguridad de detección de manos Guardmaster™ SC300 es un sistema de sensor de seguridad compacto basado en una tecnología de procesamiento de imágenes. La función del sensor de seguridad se realiza a través de un único dispositivo de sensor de imagen que visualiza una única imagen de dos dimensiones y la compara con un patrón pasivo como el fondo. El principio de detección se basa en un objeto de cierta resolución que bloquea la visualización del patrón por parte del dispositivo sensor de imagen.

  • Brinda un carcasa de aluminio fundido compacto que se puede montar en el interior de OR en el costado de la estructura
  • Brinda un campo de visión angular de 110°
  • Ofrece alineamiento automático
  • Le permite duplicar la dimensión de apertura máxima mediante la instalación de dos cámaras de seguridad SC300 espalda con espalda con entradas de sincronización conectadas
  • No requiere software para programar el área de apertura monitoreada
Información adicional

Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus
  • IFA 
Clasificación de seguridad 
  • Categoría 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
Datos de seguridad funcional
  • PFHD =< 3.2 x10-9
  • Vida útil (TM) = 20 años (EN ISO 13849)
  • Adecuado para nivel de rendimiento PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 (de acuerdo con IEC 62061)
Cumplimiento de las normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
Documentation
Product Profiles Publicación
Guardmaster SC300 Hand Detection Safety Sensor Product Profile 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de dispositivos de seguridad de detección de presencia GLSAFE-BR001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Cámara de seguridad SC300 442L