Loading

Interruptor con atrapamiento de llave con retardo temporizado electrónico modelo 440T
Allen-Bradley

Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave y unidad con retardo de tiempo electrónico 440T se usan en aplicaciones que requieren un lapso de tiempo trascurrido antes de permitir el acceso a una zona peligrosa.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave y unidad con retardo de tiempo electrónico 440T se usan en aplicaciones que requieren un lapso de tiempo trascurrido antes de permitir el acceso a una zona peligrosa. Este interruptor de enclavamiento utiliza un relé de seguridad Guardmaster® SI junto con un relé de seguridad Guardmaster EMD para ejecutar la secuencia de temporización. El temporizador se inicia cuando se gira una llave no extraíble. Cuando el EMD sobrepasa el tiempo de espera, la salida energiza un solenoide interno que permite el retiro de una o dos llaves atrapadas.

  • Salida con retardo temporizado de hasta 40 minutos
  • Una o dos llaves
  • Llaves de acero inoxidable 316L
  • Paro categoría 1
  • Ensamblaje de barril con código reemplazable
Información adicional

Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad de integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Homologaciones
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación TÜV
Datos de seguridad funcional
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora)
  • T1 = 20 (intervalo de prueba de calidad)
Clasificación de estándares de seguridad

EN ISO 14119 y GS-ET-31 y se puede utilizar en aplicaciones de seguridad hasta de categoría 3, PLd conforme a EN ISO 13489-1 y en el ámbito de aplicación de EN 60204-1.

Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptor con atrapamiento de llave con retardo temporizado electrónico modelo 440T