Loading

Adaptadores de aparamenta de conexión con atrapamiento de llave 440T
Allen-Bradley

Nuestro adaptador de aparamenta de conexión con atrapamiento de llave 440T se utiliza para enclavar aplicaciones de aparamenta de conexión preparatorias u otros equipos anfitrión, como válvulas de carrete.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro adaptador de aparamenta de conexión con atrapamiento de llave 440T se utiliza para enclavar aplicaciones de aparamenta de conexión preparatorias u otros equipos anfitriones como, por ejemplo, válvulas de carrete. La alimentación eléctrica se aísla y se bloquea cuando se gira y se retira la llave. La llave puede utilizarse entonces en la siguiente secuencia de operación.

  • Prácticamente sin necesidad de mantenimiento
  • Operación con llave bloquea la alimentación
Información adicional

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros  componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de interruptores de seguridad SWITCH-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de los adaptadores de llave de la aparamenta de conexión Prosafe (440T-MSGAU1x) 440T-IN007_-MU-P
Instalación de los adaptadores de llave de la aparamenta de conexión Prosafe (440T-MSGAU220A) 440T-IN029_-MU-P
Instalación de los adaptadores de llave de la aparamenta de conexión Prosafe (440T-MSGAU230A) 440T-IN033_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificado TÜV
Datos de seguridad funcional
  • PFHd = 1.00E−7 (probabilidad de fallo peligroso por hora)
  • T₁ = 20 (intervalo de prueba)
Clasificación de seguridad según normas

EN ISO 14119 y GS-ET-31, y puede usarse en aplicación de seguridad hasta Categoría 3, PLd de acuerdo con EN ISO 13489-1, y en el área de aplicación de EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Adaptadores de aparamenta Trapped Key 440T
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.