Loading

Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave Slamlock modelo 440T
Allen-Bradley

Los interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave Slamlock™ 440T combinan las características de las llaves atrapadas con enclavamientos accionados por lengüeta.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Los interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave Slamlock™ 440T combinan las características de las llaves atrapadas con enclavamientos accionados por lengüeta. Cuando el accionador se inserta en el enclavamiento (barrera cerrada), la llave atrapada se puede girar y retirar. Con la llave libre, el accionador no se puede retirar. Esto bloquea la barrera. La llave atrapada se debe volver a insertar y girar en 90° para desbloquear la puerta de guarda. Los interruptores de enclavamiento Slamlock están disponibles en versiones mecánicas, eléctricas y de solenoide.

  • Construcción de acero inoxidable 316L
  • Está disponible una selección de tipos de accionadores
  • Están disponibles versiones de una o dos llaves
  • Operación de acoplamiento directo
  • Ensamblaje de barril con código reemplazable
  • Tapa antipolvo de acero inoxidable para intemperie
Información adicional

Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad de integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

Homologaciones
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación TÜV
Datos de seguridad funcional
  • PFHd = 1.00E-7 (probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora)
  • T1 = 20 (intervalo de prueba de calidad)
Clasificación de estándares de seguridad

EN ISO 14119 y GS-ET-31 y se puede utilizar en aplicaciones de seguridad hasta de categoría 3, PLd conforme a EN ISO 13489-1 y en el ámbito de aplicación de EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave Slamlock modelo 440T