- Llaves de acero inoxidable 316
- La operación de acoplamiento directo abre los contactos de manera positiva
- Tapa antipolvo de acero inoxidable incluida
- Aislamiento de hasta 100 A
- Contactos: cuatro N.A. o dos N.A. y 2 N.C.
- Disponible con un máximo de cuatro llaves
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros interruptores giratorios de enclavamiento con atrapamiento de llave 440T se usan para el aislamiento eléctrico de la maquinaria con el fin de mejorar el acceso seguro y también como cajas de aprendizaje en celdas robot. Una vez desactivada la alimentación eléctrica, la llave se puede extraer y usar en la secuencia de operación siguiente tal como el desbloqueo de una compuerta de acceso o la habilitación de la operación de las válvulas. El interruptor giratorio se puede montar en un panel o comprar en una carcasa.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Certificación TÜV
Datos de seguridad funcional
- PFHd = 1.00E-7 (probabilidad de que un fallo peligroso ocurra por hora)
- T1 = 20 (intervalo de prueba de calidad)
Clasificación de estándares de seguridad
EN ISO 14119 y GS-ET-31 y se puede utilizar en aplicaciones de seguridad hasta de categoría 3, PLd conforme a EN ISO 13489-1 y en el ámbito de aplicación de EN 60204-1.
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |