Loading

Interruptores de enclavamiento de válvula miniatura con atrapamiento de llave 440T
Allen-Bradley

Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave de válvula miniatura 440T son una solución ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave de válvula miniatura 440T son una solución ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Las características incluyen opciones de bloqueo abierto o bloqueo cerrado.

  • Operación de acción directa
  • Cilindros de código reemplazables y fáciles de limpiar
  • Suministrado con válvulas de 0.25–2″
  • Montaje directo en el cuerpo con tornillos de seguridad
  • Opciones de bloqueo abierto o bloqueo cerrado
  • Prácticamente sin mantenimiento
  • Tapa antipolvo de acero inoxidable resistente a la intemperie
Información adicional

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.

 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de interruptores de seguridad SWITCH-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de enclavamientos de válvula miniatura Prosafe 440T-IN023_-MU-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificado TÜV
Datos de seguridad funcional
  • PFHd = 1.00E−7 (probabilidad de fallo peligroso por hora)
  • T₁ = 20 (intervalo de prueba)
Clasificación de seguridad según normas

EN ISO 14119 y GS-ET-31, y puede usarse en aplicación de seguridad hasta Categoría 3, PLd de acuerdo con EN ISO 13489-1, y en el área de aplicación de EN 60204-1.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de enclavamiento de válvula miniatura con atrapamiento de llave 440T
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.