Loading

Finales de carrera de seguridad de metal de 22 mm 440P
Allen-Bradley

Nuestros final de carrera de seguridad metálicos Bulletin 440P de 22 mm tienen una caja de metal pequeña y una selección de cabezales de accionamiento.
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
  • Finales de carrera de seguridad Allen-Bradley de metal de 22 mm 440P
Finales de carrera de seguridad Allen-Bradley de metal de 22 mm 440P
Chevron LeftChevron Left
Finales de carrera de seguridad Allen-Bradley de metal de 22 mm 440P
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros final de carrera de seguridad de metal Bulletin 440P 22 mm tienen una pequeña carcasa de metal y una selección de cabezales de accionador. Todas las unidades se suministran con un cable de 2 m (6.6′) integrado. Estos interruptores cumplen con la norma EN 50047.

  • Envolvente resistente de metal fundido
  • Operación positiva, acción de apertura directa
  • Accionamiento de contacto de acción instantánea
  • 1 contacto N.C. y 1 N.A.
  • Cable de 2 m (6.6′) precableado, salida inferior o lateral  Las aplicaciones típicas incluyen:
  • Grúas y montacargas
    • Ascensores
    • Escaleras mecánicas
    • Aplicaciones de protección general
    • Camiones y tractores industriales
    • Manejo de materiales
    • Puertas superiores
    • Empaquetado
    • Elevadores de tijera
Información adicional

Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros componentes de seguridad y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.

 


También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación TÜV
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • UL Listed 
Clasificación de seguridad

Final de carrera de doble canal adecuado para sistemas de categoría 3 o 4 cuando se agrupan juntos

Cumplimiento de normas
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Finales de carrera de seguridad metálicos de 22 mm 440P
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.