Loading

Sensores Sipha 440N
Allen-Bradley

Los sensores Sipha™ con soportes moldeados y tamaños diminutos son extremadamente versátiles y simples de instalar.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Nuestros sensores Sipha™ con soportes moldeados y tamaños diminutos son extremadamente versátiles y simples de instalar. El sensor Sipha se debe conectar a la unidad de control Sipha para ofrecer un circuito monitoreado. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una unidad de control Sipha.

  • Accionamiento sin contacto
  • Detección codificada magnéticamente
  • Requiere una unidad de control Sipha 440NS para operar
  • Barril cilíndrico de plástico, caja plana de acero inoxidable y caja plana de plástico
  • Clasificación IP67
Información adicional

Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.

 

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • Certificación TÜV
Clasificación de seguridad

La clasificación depende de la unidad de control y la aplicación

Datos de seguridad funcional
  • B10d: > 2 x 106 operaciones con mín.
  • PFHD: > 3 x 10-7
  • MTTFd: > 385 años
  • El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para niveles de rendimiento PLe o PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 o SIL3 (de acuerdo con IEC 62061) según las características de la aplicación
Cumplimiento de las normas
  • ISO 13849-1
  • CEI/EN 60204-1
  • NFPA79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-3
  • ANSI B11.19
  • AS4024.1
Documentation
Miscellaneous Publicación
Folleto de interruptores de seguridad GLSAFE-BR002_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores Sipha 440N